Deutsch | English | Español | Français
Sitemap | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Prodotti
ASIsafe
Master
SIMATIC
IE/AS-i LINK PN IO
DP/AS-i LINK Advanced
DP/AS-i Link 20E
DP/AS-i F-Link
Slave
Alimentatori da rete
Accessori
Diagnostica
Riferimenti

Master per controllori SIMATIC

SIMATIC S7-200/300
Il CP 243-2 realizza il collegamento master dell'S7-200 con AS-Interface. Ne derivano possibilità d'impiego ampliate e più flessibili dell'S7-200 con il significativo aumento degli ingressi e delle uscite disponibili.
Il CP 343-2 P è il corrispondente master per l'S7-300 e per l'apparecchiatura periferica decentrata ET 200M. Il processore di comunicazione possiede: visualizzazioni degli stati d'esercizio e dell'idoneità alla funzione degli slave collegati mediante LED sul frontalino.
 
Controllori SIMATIC C7
Il SIMATIC C7 621 AS-Interface riunisce in un contenitore il master AS-Interface CP 342-2, una CPU SIMATIC della classe S7-300 e un pannello operatore OP3. L'indirizzamento e la diagnostica per max. 31 slave con fino a 124 ingressi e uscite sono eseguibili direttamente sul controllore compatto – senza dispositivo d'indirizzamento addizionale.
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use