Deutsch | English | Español | Français
Sitemap | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Prodotti
ASIsafe
Master
SIMATIC
IE/AS-i LINK PN IO
DP/AS-i LINK Advanced
DP/AS-i Link 20E
DP/AS-i F-Link
Slave
Alimentatori da rete
Accessori
Diagnostica
Riferimenti

DP/AS-i LINK Advanced

Il DP/AS-i LINK Advanced è slave PROFIBUS DPV1 (secondo IEC 50 170) e AS-i Master (conformemente a specifica AS-i 3.0 secondo EN 50 295 e IEC 62026-2). Esso consente l'accesso trasparente a dati in AS-Interface da PROFIBUS DP. Disponibile come master semplice o doppio, esso è la soluzione ideale per strutture decentrate e per il collegamento di una rete AS-Interface a sistemi di bus sovraordinati.
I vantaggi in sintesi
Facile collegamento con TIA di AS-Interface
La porta Ethernet integrata consente la diagnostica tramite Web-Interface e riduce il numero di porte Switch esterne
Messa in servizio completa e diagnostica sul posto senza tools addizionali in tempi ridotti.
Messa in servizio a diagnostica confortevoli con tools standard gratuiti
Utilizzo di maggiori strutture d'insieme grazie al doppio master AS-i
L'indipendenza dei due rami AS-i sul doppio master assicura un'elevata disponibilità dell'impianto
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use
Argomenti affini
DP/AS-i LINK Advanced