Deutsch | English | Español | Français
Sitemap | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
Prodotti
ASIsafe
Monitor di sicurezza
Moduli sicuri
Interruttori di posizione 3SF1, 3SF3
Interruttori a fune 3SF2
Barriere e griglie ottiche
Laser Scanner LS4
Pulsanti di ARRESTO D'EMERGENZA
Adattatore 3SF5
Master
Accoppiamenti tra reti
Slave
Alimentatori da rete
Accessori
Diagnostica
Riferimenti

Monitor di sicurezza

Il monitor di sicurezza "Basic" e la sua versione ampliata costituiscono il nucleo di ASIsafe. Essi sorvegliano le informazioni trasmesse tramite AS-Interface (richiamo master, risposta dello slave sicuro). In caso di interruzione del circuito di sicurezza o di errore dei sensori di sicurezza l'impianto viene pilotato in uno stato sicuro. Esso funziona quindi come relè di sicurezza basato su bus. L'infrastruttura standard della rete AS-i può essere riutilizzata illimitatamente.
Per la configurazione del monitor di sicurezza viene utilizzato il software per PC ASIMON, che consente, tramite la sua superficie operativa grafica, di definire la reazione ai diversi segnali d'ingresso.
ASIMON
I vantaggi in sintesi
Sorveglia nodi/partner sicuri e combina ingressi sicuri
Garantisce una disinserzione sicura mediante 1 o 2 circuiti di abilitazione a due canali
opzionale: ritardo all'inserzione e alla disinserzione integrato, funzione impulso, memoria di lavoro ampliata (monitor di sicurezza ampliato)
opzionale: comando di una uscita decentrata sicura oppure accoppiamento sicuro di due reti AS-i (versione di apparecchio 3)
Omologato per circuiti di sicurezza fino a PL e/ Cat. 4 (DIN EN ISO 13849-1) risp. SIL3 (IEC 61508) e categoria di arresto 0 risp. categoria di arresto 1
Blocchi morsetti rimovibili sicuri da contatto con il dito e senza possibilità di scambi per la sostituzione veloce
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2010 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use
Animazione 3D
Monitor di sicurezza