Deutsch | English | Español | Français
Sitemap | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Prodotti
ASIsafe
Monitor di sicurezza
Moduli sicuri
Interruttori di posizione 3SF1, 3SF3
Interruttori a fune 3SF2
Barriere e griglie ottiche
Laser Scanner LS4
Pulsanti di ARRESTO D'EMERGENZA
Adattatore 3SF5
Master
Accoppiamenti tra reti
Slave
Alimentatori da rete
Accessori
Diagnostica
Riferimenti

Componenti per ASIsafe

Il concetto ASIsafe (AS-Interface Safety at Work) consente l'integrazione di componenti orientati alla sicurezza in una rete AS-Interface Netz, come:
interruttore di ARRESTO D'EMERGENZA,
interruttore per porta di protezione o
griglia ottica di sicurezza.
Questi sono pienamente compatibili con i noti componenti AS-Interface (master, slave, alimentatore da rete, etc.) secondo IEC 50 295 e possono funzionare collegati insieme al cavo AS-Interface giallo.
In funzione delle vostre personali esigenze potete scegliere tra la "piccola" soluzione ASIsafe Solution local (PLC standard, master AS-i standard e monitor di sicurezza ASIsafe) e l'integrazione ASIsafe estesa a tutte le celle dell'intero impianto mediante il DP/AS-i F-Link per l'accoppiamento tra ASIsafe e PROFIsafe sotto un controllore fail-safe (ASIsafe Solution PROFIsafe).
Siemens vi offre tutti i componenti per la realizzazione di una rete AS-Interface sicura.
I vantaggi in sintesi
Dati sicuri e dati standard su un unico bus
ASIsafe Solution local: Soluzione stand-alone con monitor di sicurezza ASIsafe
ASIsafe Solution PROFIsafe: Collegamento di ASIsafe a PROFIsafe tramite il DP/AS-i F-LINK
Facilità e comfort grazie al raggruppamento di segnali sicuri
Semplice strutturazione del sistema grazie alla tecnica AS-Interface standardizzata
Funzioni diagnostiche veloci ed efficaci – per un'elevatissima disponibilità delle macchine e degli impianti
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use
Argomenti affini
Safety Integrated
Ulteriori informazioni
Modello applicativo ASIsafe