Repeater
Der AS-Interface Repeater wird eingesetzt, um die Ausdehnung eines AS-Interface
Segmentes um 100m zu verlängern. Mehrere Repeater können parallel,
sowie jeweils maximal 2 Repeater in Reihe geschalten werden, so dass die maximale
Ausdehnung eines AS-Interface Netzes von normalerweise 100m auf bis zu 500m bzw.
in Kombination mit dem Extension Plug auf bis zu 600m gesteigert werden kann.
Dabei ist der Repeater im Gehäuse der AS-Interface Kompaktmodule K45 ausgeführt,
die sich durch besonders einfache Handhabung und die bewährte hohe Schutzart
auszeichnen. |