English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
ASIsafe
Master
Slaves
Netzteile
Zubehör
Repeater
Extension Plug
Adressiergeräte
Analyser
Profilleitungen
M12-Abzweige
Flachkabelverteiler
Diagnose
Referenzen

Repeater

Der AS-Interface Repeater wird eingesetzt, um die Ausdehnung eines AS-Interface Segmentes um 100m zu verlängern. Mehrere Repeater können parallel, sowie jeweils maximal 2 Repeater in Reihe geschalten werden, so dass die maximale Ausdehnung eines AS-Interface Netzes von normalerweise 100m auf bis zu 500m bzw. in Kombination mit dem Extension Plug auf bis zu 600m gesteigert werden kann. Dabei ist der Repeater im Gehäuse der AS-Interface Kompaktmodule K45 ausgeführt, die sich durch besonders einfache Handhabung und die bewährte hohe Schutzart auszeichnen.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen