English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
ASIsafe
Master
Slaves
Netzteile
Netzteile in IP20
Zubehör
Diagnose
Referenzen

Netzteile

AS-Interface Netzteile sind integraler Bestandteil des AS-Interface Netzes. Sie erzeugen eine geregelte Gleichspannung von DC 30V mit einer hohen Konstanz und niedriger Restwelligkeit. Sie dienen zur Versorgung der Elektronik des AS-i Netzes, also der AS-i Module und der Master sowie der angeschlossenen Sensorik. Durch die integrierte Datenkopplung stellen die Netzteile die Trennung von Daten und Energie sicher, die beide gleichzeitig über die AS-i Leitung transportiert werden.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen