Slaves
Slaves enthalten die AS-Interface Elektronik sowie Anschlussmöglichkeiten
für Sensoren und Aktuatoren; sie können im Feld oder im Schaltschrank
genutzt werden. Slaves tauschen ihre Daten zyklisch mit einem Steuermodul (Master)
aus.
An einem Bus können bis zu 62 Slaves angeschlossen
werden. Kompakte, dezentralisierte Aufbauten sind sowohl in Schaltschränken
als auch maschinennah im Feld möglich, z.B. mit Modulen in hoher Schutzart. |