English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
ASIsafe
Master
Netzübergänge
Slaves
Module für den Einsatz im Feld
Module für den Einsatz im Schaltschrank
Module mit Sonderfunktion
Motorstarter für den Einsatz im Feld, hohe Schutzart
Motorstarter für den Einsatz im Schaltschrank
Drucktaster und Leuchtmelder 3SB3
Signalsäulen 8WD4
Netzteile
Zubehör
Diagnose
Referenzen

Signalsäulen 8WD4

modular und kommunikationsfähig

An Maschinen oder bei automatisierten Prozessen sind Signalsäulen wichtige optische Helfer zur Kontrolle komplexer Abläufe. In Notfallsituationen dienen sie als visuelle oder akustische Warneinrichtungen.
Die Signalsäulen 8WD4 können mit einem Adapterelement direkt an die gelbe AS-i Leitung angeschlossen werden und kombinieren maximal vier verschiedene optische oder akustische Signalelemente, die sich leicht montieren lassen.
Die Vorteile auf einen Blick
Kommunikationsfähig: Anbindung über AS- Interface
Besonders langlebige LEDs: ca. 100.000 Stunden bei integrierter LED mit Chip-on-board-Technologie
Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen