Das VW Sachsen Motorenwerk in Chemnitz stellt eine der derzeit modernsten Fertigungsstätten
für Verbrennungsmotoren
dar. Die kreisförmig umlaufende Hängeförderanlage, mit der die
täglich ca. 2200 produzierten Motoren transportiert werden, stellt das Rückgrat
des gesamten Motorenwerks dar. Sie verbindet von der Montage über die
Motorenprüfstände bis hin zum Versand alle Produktionsbereiche.
Total dezentral
Alle Peripheriefunktionen wie z.B. die Anbindung der Ein- und Ausgabesignale
oder der Antriebe inklusive der Ansteuerung sind voll dezentral mit AS-Interface
aufgebaut. Den kontrollierten Lauf der Motoren durch die einzelnen Fertigungsabschnitte
des Kreisfördersystems
stellen Weichen sicher, die über Barcode-Leser gesteuert werden. Um definierte
Abstände zwischen den durchlaufenden Motoren zu garantieren, werden Stopper
eingesetzt, die einen einzelnen Motor auch vom Transportband abkoppeln können.
Gründe und Vorteile für AS-Interface in dieser Förderanlage:
Zur Ansteuerung der Stopper wurden die AS-Interface Kompaktstarter
gewählt. Die Möglichkeit, an den Energiebus eines Starters bis zu sieben
Stoppermotoren zu verdrahten, bedeutet eine erhebliche Erleichterung für
Planung, Montage und Inbetriebnahme der Anlage.
Die Hardware Projektierung war
aufgrund der Standardisierung der E/A-Module, der Kompaktstarter und der Bediengeräte
für AS-Interface in kurzer Zeit erledigt.