AS-Interface in der Automobilindustrie
Automatisierung der Montage der Türenverkleidung bei Peugeot mit AS-Interface
 |
| Premiere bei den Löwen: Im Werk Souchaux des Konzerns
Peugeot wurde erstmals AS-Interface implementiert. |
 |
| AS-Interface bietet 25% Kosten- ersparnis bei der Türmontagelinie. |
Die Modernisierung der Montagelinien im Werk Sochaux wurde Ende 1998 in Angriff
genommen. Im Zuge dieses Projekts wurde auch die Montage der Türenverkleidung
automatisiert und AS-Interface implementiert.
Perfektes Team: PROFIBUS-DP & AS-Interface
3 Steuerungen SIMATIC S7-300 steuern die 6 Fördersysteme und kommunizieren
untereinander mit den SPSen SIMATIC S7-400 über PROFIBUS-DP. Ein PROFIBUS-DP/AS-Interface
Link gewährleistet den Übergang zur unteren E/A-Ebene.
"AS-Interface eignet sich optimal für die Steuerung von hängenden
Förderanlagen und bietet außerdem die kostengünstigste Lösung
für das Einbinden kleiner Funktionen, wenn größere Distanzen
zu überwinden sind."
(Leitender Automatisierungstechniker Claude Iltis)
Der Nutzen von AS-Interface für Peugeot im Überblick:
Rund 25% Kostenersparnis gegenüber herkömmlicher
Punkt-zu-Punkt-Verbindung
Übersichtlichkeit der Schaltschränke: Sensorik
und Aktorik wird dezentral in unmittelbarer Maschinennähe angebracht.
1 statt bisher 3 Schaltschränken:"Mit AS-Interface war es uns jedoch möglich, die Automatisierungsfunktionen
der Förderer zu gruppieren." (Claude Iltis)
|