English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Referenzen
Flughafen
Automobilindustrie
Dämmmaterial
Sonder­maschinenbau
Krananlagen

Dicht- und Dämmmaterial fürs Dach

mit AS-Interface hoch hinaus

AS-Interface bringt die Produktion auf den richtigen Weg. Das Bild zeigt die Beförderung der Grundstoffe im Werk Stuttgart-Weilimdorf von den Rührwerken zur Produktionsstraße. Über AS-Interface Module werden hier die pneumatischen Ventile der Luftschieber angesteuert.
Ob Staub, Feuchtigkeit oder extreme Temperaturen - mit IP 67 ist AS-Interface gut gerüstet. Bei Bauder arbeiten die AS-Interface Module in engem Kontakt zu Rührwerken - zuverlässig sicher.
Produktvielfalt ist eine Stärke der Firma Bauder. Im Hauptwerk Stuttgart-Weilimdorf werden hochwertige Materialien für die Abdichtung und Wärmedämmung von Dächern hergestellt: Bitumenbahnen und Dämmstoffe aus Polyurethan-Hartschaum – für verschiedene Dachtypen und maßgeschneidert für spezifische Formen der Verarbeitung.
Immer wichtiger hierbei: die rasche und exakte Umstellung der Mechanik und der Steuerung für den jeweiligen Produktionszyklus.
Bei der Modernisierung der Fertigungslinie für Dachbahnen kam AS-Interface zum Zug: Weil es die Umstellungen der Anlage bis ins Feld präzise steuert; weil es klare Linien in die Automatisierung bringt; weil es schnell montiert, wartungsfreundlich, kostengünstig und mit dem modularen Aufbau leicht erweiterbar ist und weil die Handhabung von Hard- und Software sofort einleuchtet. Aber auch, weil AS-Interface mit der hohen Schutzart IP 67 hier genau der passende Typ ist – robust und extrem sicher trotz viel Staub und Feuchtigkeit.
Grund genug für die Firma Bauder, auch beim weiteren Ausbau der Automatisierung voll und ganz auf AS-Interface zu vertrauen.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen