English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Referenzen
Flughafen
Automobilindustrie
Dämmmaterial
Sonder­maschinenbau
Krananlagen

AS-Interface

im Einsatz bei Alzmetall in Altenmarkt/Deutschland

Das Bearbeitungszentrum BAZ 26 CNC - hier hilft AS-Interface, die elektrische Installation zu vereinfachen.
Dezentrale Verbraucherabzweige in IP67 in der Nähe des Antriebs sorgen für kleinere Schaltschränke.
Die kompakten E-A-Module finden auch bei beengten Verhältnissen immer einen Platz.
Als innovativer Maschinenbauer von Bearbeitungszentren und Rundtakt-Sondermaschinen ist Alzmetall von AS-Interface überzeugt. Reduzierte Aufwendungen in den Bereichen Konstruktion und Montage/Installation wie auch höhere Flexibilität im Sondermaschinenbereich sind das Ergebnis.
In Produktfamilien kompakter Werkzeugmaschinen hilft AS-Interface, die elektrische Installation zu vereinfachen.
Im Bearbeitungszentrum BAZ 26 CNC von Alzmetall ist das AS-Interface mit einem sogenannten DP/AS-Interface Link über den PROFIBUS an die Steuerung SINUMERIK 840D angeschlossen. Neben der Erfassung der Sensoriksignale und der Ansteuerung von Ventilen über die kompakten AS-Interface Module in IP 67 geht bei Alzmetall die Dezentralisierung noch weiter. So sind die Schaltgeräte zur Ansteuerung der Nebenantriebe (z.B. für den Späneförderer) in unmittelbarer Nähe der Motoren montiert.
WARUM AS-Interface?
Bei der Planung von Sondermaschinen wird der Nutzen bereits erstmals sichtbar. Bis zu 30% Zeitersparnis wurden erreicht. Bei der Installationszeit beziffert Alzmetall die Zeitersparnis durch AS-Interface ebenfalls auf ca. 30%. Besonders schätzt Alzmetall die durch AS-Interface erzielte hohe Flexibilität. Durch sie ist die Umsetzung zusätzlicher Kundenanforderungen möglich, ohne die Liefertermine zu gefährden. Auch spätere Erweiterungen sind ohne großen Aufwand möglich.
Anwendungsvorteile von AS-Interface by Siemens:
bis zu 30% Zeitersparnis bereits bei der Planung von Sondermaschinen
30% Zeitersparnis bei der Installation
hohe Flexibilität beim Aufbau der Maschinen
erhebliche Reduzierung der Schaltschrankfläche durch konsequent dezentralen Aufbau – auch die Schaltgeräte sind in unmittelbarer Nähe des Motors montiert
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen