English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
ASIsafe
Master
Slaves
Netzteile
Zubehör
Diagnose
Referenzen

Alles aus einer Hand

ASIsafe
Das Konzept ASIsafe (AS-Interface Safety at Work) ermöglicht die Integration von sicherheitsgerichteten Komponenten an einem AS-Interface Netz. Die effektive, zuverlässige Diagnose sorgt dabei für höchste Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen.
Master
Der AS-Interface Master bildet die Verbindung zu überlagerten Steuerungen. Er organisiert den Datenverkehr auf der AS-Interface Leitung selbständig und stellt an einer Schnittstelle die Signale der Sensoren und Aktuatoren zur Verfügung.
Slaves
Slaves enthalten die AS-Interface Elektronik sowie Anschlussmöglichkeiten für Sensoren und Aktuatoren im Feld sowie im Schaltschrank. Insgesamt können bis zu 62 Slaves an einem Bus angeschlossen werden. Die Slaves tauschen dann ihre Daten zyklisch mit dem Master aus.
Netzteile
AS-Interface Stromversorgungen sind integraler Bestandteil des AS-Interface Netzes. Sie erzeugen eine geregelte Gleichspannung von DC 30V mit einer hohen Konstanz und niedriger Restwelligkeit.
Zubehör
Umfangreiches Zubehör unterstützt die Montage und die Installation eines AS-Interface Netzes sowie Einzelkomponenten. Die Anwendung von AS-Interface wird vereinfacht und erweitert sowie Infrastrukturkosten gesenkt.
Diagnose
Dank umfangreicher Software-Tools ist zu jeder Zeit eine einfache Projektierung und detaillierte Diagnose des AS-i Netzes möglich. Dadurch haben Sie stets einen einfachen, sicheren und schnellen Überblick über Ihr AS-i Netz.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen