Alles aus einer Hand
 ASIsafe
Das Konzept ASIsafe (AS-Interface Safety at Work) ermöglicht die Integration
von sicherheitsgerichteten Komponenten an einem AS-Interface Netz. Die effektive,
zuverlässige Diagnose sorgt dabei für höchste Verfügbarkeit
von Maschinen und Anlagen.
 Master
Die AS-Interface Master (CPs) ermöglichen die direkte Integration der im
Feld gesammelten AS-i Signale in die überlagerte SIMATIC Steuerung. Hierbei
können pro CP über einen AS-i Strang bis zu 992 Ein- und Ausgänge
direkt in der Steuerung weiterverarbeitet werden.
 Netzübergänge
Eine besondere Ausprägung der AS-Interface Master sind die Netzübergänge
(Links). Ähnlich den CPs werden hier große Mengen binärer und
analoger AS-i Signale im Feld gesammelt. Die Weitergabe der E/As, Diagnosen und
Parameter an eine übergeordnete Steuerung erfolgt dann jedoch über
PROFIBUS-DP oder PROFINET.
 Slaves
Slaves enthalten die AS-Interface Elektronik sowie Anschlussmöglichkeiten
für Sensoren und Aktuatoren im Feld sowie im Schaltschrank. Insgesamt
können bis zu 62 Slaves an einem Bus angeschlossen werden. Die Slaves
tauschen dann ihre Daten zyklisch mit dem Master aus.
 Netzteile
AS-Interface Stromversorgungen sind integraler Bestandteil des AS-Interface Netzes.
Sie erzeugen eine geregelte Gleichspannung von DC 30V mit einer hohen Konstanz
und niedriger Restwelligkeit.
 Zubehör
Umfangreiches Zubehör unterstützt die Montage und die Installation
eines AS-Interface Netzes sowie Einzelkomponenten. Die Anwendung von AS-Interface
wird vereinfacht und erweitert sowie Infrastrukturkosten gesenkt.
 Diagnose
Dank umfangreicher Software-Tools ist zu jeder Zeit eine einfache Projektierung
und detaillierte Diagnose des AS-i Netzes möglich. Dadurch haben Sie stets
einen einfachen, sicheren und schnellen Überblick über Ihr AS-i Netz. |