English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
ASIsafe
DP/AS-i F-Links
Sicherheits-
monitore
Sichere Module
Positionsschalter 3SF1, 3SF3
Seilzugschalter 3SF2
Lichtvorhänge und
-gitter
Laserscanner LS4
NOT-HALT/
NOT-AUS-Taster
F-Adapter 3SF5
Master
Netzübergänge
Slaves
Netzteile
Zubehör
Diagnose
Referenzen

Positionsschalter mit ASIsafe

SIRIUS Erfassungsgeräte eignen sich ideal als Basis für vernetzte Systeme innerhalb Ihrer Anlage. Die einzelnen Komponenten lassen sich in das System AS-Interface einbinden. Der Grund: Sie sind gemäß IEC 62026-2 voll kompatibel zu den bekannten AS-Interface Komponenten wie Master, Slaves, Netzteil, etc. und können gemeinsam an der gelben AS-Interface Leitung betrieben werden. So liefern wir alle Komponenten für den Aufbau eines sicheren AS-Interface Netzes.
Unsere neue Schaltergeneration ermöglicht einen einfachen und schnellen Anschluss in das ASi-Netz, denn:
Die gesamte ASIsafe Elektronik ist in das Gehäuse integriert
Der Anschluss an das AS Interface System erfolgt über einen M12-Stecker
Durch die direkte Einbindung der Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung in das AS-i Netz ist die Belastung der Datenleitung sehr gering: ≤ 170 mA
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Alles zu Positionsschalter SIRIUS 3SF1, 3SF3 für AS-Interface