English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]

Produktneuheiten

DP/AS-i Link 20E und Master für SIMATIC S7-300
Die neue Variante des DP/AS-Interface Link 20E nach AS-i Spec. 3.0 ist die innovative Weiterentwicklung des heutigen DP/AS-Interface Link 20E auf Basis einer neuen Hardware. Auch die Kommunikationsprozessoren CP 343-2 und CP 343-2P wurden weiter innoviert hinsichtlich AS-i Spezifikation 3.0.
Mit dem DP/AS-i Link 20E und dem CP 343-2P kann die Projektierung des AS-Interface Netzwerkes aus STEP7 (ab V5.2) heraus erfolgen ohne zusätzliche Software.
Sicherheitsmonitore
Der Sicherheitsmonitor für ASIsafe steht in einer neuen Geräteversion (Version 3) zur Verfügung. Damit können nun optional ein dezentraler sicherer Ausgang angesteuert werden (etwa Ventile oder Motorstarter) oder zwei AS-i Netze sicher gekoppelt werden (Geräteversion 3). Auch die Konfigurationssoftware asimon wurde mit der Version 3 generell überholt.
mehr
DP/AS-i F-Links
Überall dort, wo die nahtlose Integration von ASIsafe in Safety Integrated verlangt wird, kommt der DP/AS-i F-Link nach Spec 3.0 zum Einsatz. Er sammelt die Signale von binären Sicherheitssensoren der Feldebene ein und gibt diese an die übergelagerte Profibusebene weiter.
mehr
IE/AS-i LINKs PN IO
Das IE/AS-i LINK PN IO ist PROFINET IO-Device (nach IEC 61158) und AS-i Master (gemäß AS-i Spec. 3.0 nach EN 50 295 und IEC 62026-2). Dieser ermöglicht den transparenten Datenzugriff auf AS-Interface von Industrial Ethernet aus.
mehr
DP/AS-i LINKs Advanced
DP/AS-i LINK Advanced ermöglicht den transparenten Datenzugriff auf AS-Interface von PROFIBUS DP aus. Dieses eignet sich somit ideal für den dezentralen Aufbau und zur Anbindung eines unterlagerten AS- Interface Netzwerkes.
mehr
Kompaktmodule K20/K20F
Die Reihe der AS-Interface Feldmodule wurde um eine besonders schmale Ausführung ergänzt: die neuen Kompaktmodule K20 überzeugen als einzige komplette Modulbaureihe mit nur 20 mm Baubreite und einer sehr kleinen Grundfläche. Je nach Ausführung können Sensoren und Aktuatoren über M8-Buchsen oder alternativ über M12-Buchsen angeschlossen werden.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen