English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
ASIsafe
Master
Netzübergänge
Slaves
Module für den Einsatz im Feld
Module für den Einsatz im Schaltschrank
Module mit Sonderfunktion
Motorstarter für den Einsatz im Feld, hohe Schutzart
Motorstarter SIRIUS M200D
Frequenzumrichter SINAMICS G110D
Motorstarter ECOFAST
Motorstarter MCU
Motorstarter 3RK, DC 24 V
Motorstarter für den Einsatz im Schaltschrank
Drucktaster und Leuchtmelder 3SB3
Signalsäulen 8WD4
Netzteile
Zubehör
Diagnose
Referenzen

Motorstarter MCU mit AS-i Bus (Kunststoffgehäuse)

SIRIUS Motorstarter MCU mit AS-i Busanschluss. Diese Ausführung der Motorstarter eignet sich zum kostengünstigen Steuern und Überwachen von Transportbändern, Pumpen, Lüftern oder Kompressoren über den AS-i Bus. Durch ihre hohe Schutzart IP55 ermöglicht sie den dezentralen Einsatz im Feld und spart den Schaltschrank.
Vorteile auf einen Blick
Klares Produktspektrum für jeden Einsatzzweck
Kunststoffgehäuse
wahlweise mit Reparaturschalter (schwarz) oder mit Hauptschalter (rot/gelb)
wahlweise als Direktstarter bis 12A oder auch als Reversierstarter verfügbar
Bewährte Grundfunktionen
Umfassender Motorschutz durch integrierten Überlast- und Kurzschlussschutz mit SIRIUS 3RV Leistungsschaltern
Kabelanschluss über eine kostengünstige M-Verschraubung
einfache Montage über M12 Anschluss für AS-i und externe Hilfsspannung (DC24V)
Einfache Kommunikation und Überwachung
Kommunikation über AS-Interface 2E/2A (31 Slaves adressierbar)
das durchsichtige Kunststoffgehäuse (zum Beobachten der AS-i Status LED) erhöht durch eine schnellere Fehlerdiagnose die Anlagenverfügbarkeit
höhere Flexibilität im Anlagenaufbau durch einen optionalen Sensoreingang auf M12 Buchse
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen