English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
ASIsafe
Master
SIMATIC
IE/AS-i LINKs PN IO
DP/AS-i LINKs Advanced
DP/AS-i Links 20E
DP/AS-i F-Links
Slaves
Netzteile
Zubehör
Diagnose
Referenzen

IE/AS-i LINKs PN IO

Das IE/AS-i LINK PN IO ist PROFINET IO-Device (nach IEC 61158) und AS-i Master (gemäß AS-i Spec. 3.0 nach EN 50 295 und IEC 62026-2). Dieser ermöglicht den transparenten Datenzugriff auf AS-Interface von Industrial Ethernet aus. Als Einfachmaster oder Doppelmaster erhältlich, eignet er sich somit ideal für den dezentralen Aufbau und zur Anbindung eines AS-Interface Netzwerkes an überlagerte Bussysteme.
Für das IE/AS-i LINK PN IO sind 2 Varianten erhältlich:
Gerät mit einem AS-Interface Strang (Einfachmaster)
Gerät mit zwei AS-Interface Strängen (Doppelmaster)
Vorteile auf einen Blick
Wireless Anbindung an Industrial Ethernet zur problemlosen Einbindung von AS-i in die PROFINET-Welt
Bequeme TIA-Anbindung von AS-Interface
Zusätzlicher Ethernetport ermöglicht Webinterface Diagnose, reduziert die Anzahl externer Switchports und ermöglicht den Einsatz in Linienstruktur ohne zusätzliche Switches
Komplette Inbetriebsetzung und Diagnose vor Ort ohne zusätzliche Tools bei geringem Zeitaufwand
Komfortable Inbetriebsetzung und Diagnose mit kostenlosen Standardtools
Nutzung hoher Mengengerüste dank der AS-i Doppel-Master
Unabhängigkeit der beiden AS-i Stränge auf Doppel-Master bietet hohe Anlagenverfügbarkeit
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Verwandte Themen
IE/AS-i LINKs PN IO