Überall
dort, wo die nahtlose Integration von ASIsafe in Safety Integrated verlangt wird,
kommt der DP/AS-i F-Link nach Spec 3.0 zum Einsatz. Er sammelt die Signale von
binären Sicherheitssensoren der Feldebene ein und gibt diese an die übergelagerte
Profibusebene weiter. Das Gerät schafft so weltweit erstmalig eine optimale
Verbindung von ASIsafe auf PROFIsafe.
Vorteile auf einen Blick
Lückenschluss in der busbasierten Sicherheitstechnik
sichere Signale von z.B. Not-Halt-Tastern, Türzuhaltungen
und Lichtvorhängen
werden im Feld eingesammelt und an die übergelagerte F-SPS weitergegeben
elegante zellenübergreifende Zusammenführung mehrerer ASIsafe Netze
vollwertiger AS-i Master mit allen neuen Features, gemäß AS-i
Spec. 3.0
Zeitersparnis bei Projektierung, Inbetriebnahme und Service
durch vollständige Integration in STEP7 Distributed Safety
erstmals Handling von ASIsafe-Slaves wie von Profisafe-Slaves