English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
ASIsafe
Master
Netzübergänge
Slaves
Module für den Einsatz im Feld
Module für den Einsatz im Schaltschrank
Module mit Sonderfunktion
Motorstarter für den Einsatz im Feld, hohe Schutzart
Motorstarter SIRIUS M200D
Frequenzumrichter SINAMICS G110D
Motorstarter ECOFAST
Motorstarter MCU
Motorstarter 3RK, DC 24 V
Motorstarter für den Einsatz im Schaltschrank
Drucktaster und Leuchtmelder 3SB3
Signalsäulen 8WD4
Netzteile
Zubehör
Diagnose
Referenzen

M200D AS-i Basic Motorstarter

Der dezentrale M200D AS-i Basic Motorstarter ist ein preisgünstiger Motorstarter der SIRIUS Motorstarter Familie in hoher Schutzart IP65 für AS-i Kommunikation.
Der besonders robuste und kompakte Motorstarter M200D AS-i Basic zeichnet sich durch seine einfache Inbetriebnahme über lokale Einstellelemente und Durchgängigkeit zu anderen Produkten wie dem Frequenzumrichter und dem ET200pro Peripheriesystem aus. Für praktisch alle einfachen Applikationen in der Fördertechnik mit dezentralem Aufbau ist der M200D die richtige Lösung.
Der M200D AS-i Basic Motorstarter ist als Direkt- und Reversierstarter sowohl mechanisch schaltend (bis 5,5kW) mit konventionellen Schützen als auch in elektronischer Ausführung (bis 4kW) mit optionaler Bremsansteuerung und optionalem lokalen Hand-vor-Ort-Bediengerät zur Verfügung (Bestellvariante).
Die Vorteile auf einen Blick
Hohe Anlagenverfügbarkeit und schneller Gerätetausch durch steckbare, fehlersichere Verdrahtung von Netz und Motorleitung und robuste M12 Anschlusstechnik
Möglichkeit des Motorvollschutzes durch integrierten Kurzschlussschutz, Überlastschutz und Temperatursensor (PTC, TC)
Geringe Varianz – nur 2 Gerätevarianten bis 5,5 kW durch Weitbereich
Einfache Vor-Ort-Parametrierung über integrierte DIP Schalter
Integrierter Reparaturschalter mit 3 Schlössern abschließbar (mehrstufiger Service)
TIA Integration über AS-i, 2 im Prozessabbild sichtbare digitale Eingänge
Umfangreiches Diagnosekonzept über das Busprotokoll AS-i
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen