Der SIRIUS Kompaktabzweig 3RA6 kann durch einfaches Anstecken des optionalen
AS-i Anbaumoduls an AS-Interface angebunden werden und ist damit optimal
in Totally Integrated Automation integriert.
Mittels der gelben AS-i Zweidrahtleitung können
die Zustands- und Diagnosemeldungen des Kompaktabzweigs 3RA6 einfach und
schnell an die Steuerung übertragen werden – bei minimalstem Verdrahtungsaufwand.
Die Vorteile auf einen Blick
einfachste Verdrahtung räumlich verteilter Aktoren
einfachste Integration in AS-Interface durch werkzeuglose
Montage des optionalen AS-i Anbaumoduls
Einbindung von bis zu 62 SIRIUS Kompaktabzweigen an AS-Interface
dank des AS-i Anbaumoduls in A/B-Technik
standardisierte Belegung der Ein- und Ausgänge für
geringen Softwareprogrammierungsaufwand
AS-i Anbaumodul optional verfügbar mit 2 lokal wirkenden
Eingängen zur sicheren Abschaltung
Integration in Totally Integrated Automation