Seilzugschalter 3SF2
Seilzugschalter
werden z.B zur Überwachung an besonders gefährdeten Anlagenteilen eingesetzt.
Die Seilzugschalter für AS-Interface in IP65 sind einsetzbar bis Kategorie
4 nach EN 954-1 und SIL3 nach IEC 61508.
Da der Wirkungsbereich von Seilzugschaltern nur durch die Länge der Reißleine
begrenzt wird, können auch große Anlagen damit abgesichert werden.
Je nach Ausführung sind die Geräte mit
getrenntem Betätiger oder mit Zuhaltung bzw. formstoff- oder metallgekapselt
erhältlich. |