Laserscanner LS4
Perfekten
Rundumschutz bis Kategorie 3 nach EN 954-1 versprechen unsere optischen Distanzsensoren.
In einem Arbeitsumfeld von 190° und über eine Distanz von bis zu 4,0
m (in nicht sicherheitsgerichteten Applikationen bis zu 15 m) spürt der
Laserscanner jeglichen Gegenstand und jede Person zuverlässig auf.
Und so einfach funktioniert's: In regelmäßigen
Abständen sendet der Distanzsensor Lichtimpulse aus. Treffen diese auf ein
Hindernis, empfängt der Sensor das reflektierte Licht und wertet dieses
aus. Ist der definierte, zu schützende Bereich betroffen, wird eine Stopp-Funktion
veranlasst. Mit bis zu vier programmierbaren und im Betrieb umschaltbaren Schutzfeldpaaren
lassen sich unsere Laserscanner an jede Applikation optimal anpassen – sei
es an Maschinen, Fertigungsrobotern, Förderanlagen oder Fahrzeugen.
Verschiedene Varianten erlauben dabei eine optimale
Systemintegration in die Automatisierung: ob konventionell in die Sicherheitsschaltung, über
PROFIBUS mit PROFIsafe oder über AS-Interface mit ASIsafe. |