|
|
Visualisierung über OPC
Die Visualisierung erfolgt bei Component Based Automation mit Hilfe von OPC (OLE for Process Control). Die
Visualisierungsstationen befinden sich am Ethernet. Es können alle Visualisierungsprodukte eingesetzt werden,
die einen OPC Client darstellen, zum Beispiel SIMATIC ProTool/Pro und SIMATIC WinCC. Für den Zugriff auf die
PROFINET-Variablen am Ethernet ist ein PROFINET OPC Server notwendig, der SIMATIC NET PN OPC Server. Er ermöglicht
die Selektierung und Zuordnung der Variablen.
Für SIMATIC ProTool/Pro wurde in SIMATIC iMap eine besondere Integration realisiert: Die ProTool/Pro-Projektierung
lässt sich aus SIMATIC iMap heraus starten. Der Anwender kann dann in ProTool/Pro wie gewohnt durch einfaches
"Browsing" auf die Daten der einzelnen PROFINET-Geräte zugreifen.
Der SIMATIC NET PN OPC Server
wird für den Zugriff von PC-Applikationen aus auf Daten in PROFINET-Geräten verwendet. Der PN OPC Server (PROFINET OPC
Server) ist die PC-Applikationsschnittstelle für den Datenzugriff über Industrial Ethernet mit PROFINET-Komponenten.
OPC Client-Anwendungen kommunizieren auf einer standardisierten, offenen und damit herstellerunabhängigen Schnittstelle
mit dem PN OPC Server.
- Der PN OPC Server greift auf PROFINET-Komponenten über Industrial Ethernet mittels DCOM-Protokoll zu.
- SIMATIC iMap erzeugt die Daten für den Zugriff über den PN OPC Server aus Visualisierungssystemen oder Office-Anwendungen (OPC Tag File).
- Parallelbetrieb zu anderen Protokollen wie z.B.S7-Kommunikation und S5-kompatible Kommunikation (SEND/RECEIVE) ist möglich.
Produkte für das Visualisieren
Mit SIMATIC ProTool/Pro lösen Sie maschinennahe Visualisierungsaufgaben auf PC-Basis. Die Standardschnittstellen OLE und OPC
sorgen für beste Verbindungen in der Windows-Welt. SIMATIC WinCC ist ein modulares Prozessvisualisierungssystem (ebenfalls
auf Windows-Basis). Durch Standardschnittstellen wie OLE,ODBC,OPC und SQL arbeitet WinCC mit jeder Software zusammen und
integriert sich in jede IT-Landschaft.

Bei Component Based Automation wird die Visualisierung
über OPC Server realisiert. Ein einheitlicher Datenzugriff auf PROFINET-Geräte
verschiedener Hersteller ist somit möglich.
Technische Daten und Bestelldaten im Katalog und Online-Bestellsystem
|
|
|
|