English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte und Systeme
SIMATIC iMap
Netzübergänge
Geräte für PROFIBUS DP
PROFINET-Geräte
Visualisierung über OPC
Partner

Netzübergänge

Für den nahtlosen Übergang zwischen PROFIBUS und Industrial Ethernet können Sie wählen zwischen PC-Based Control und einem Link als kompaktem Netzübergang.


SIMATIC NET IE/PB Link

PROFINET-Geräte mit Proxy-Funktionalität sorgen für die Anbindung von PROFIBUS-Segmenten an Industrial Ethernet und arbeiten als PROFIBUS DP-Master. Ein besonders kompakter Netzübergang wird mit dem IE/PB Link erreicht. Es unterstützt die in PROFINET spezifizierten Kommunikationsdienste für den Datenaustausch zwischen den PROFINET-Geräten und ist Stellvertreter (Proxy) für PROFIBUS-Feldgeräte. Es ermöglicht Kommunikationsbeziehungen der PROFIBUS-Geräte untereinander sowie zu Ethernet-Geräten. Dabei unterstützt das IE/PB Link sowohl den Anschluss einfacher DP-Slaves als auch den Anschluss von PROFIBUS-Geräten mit eigener CPU z. B. bei einer ET 200S. Ein IE/PB Link kann bis zu 32 PROFIBUS-Geräte "vertreten".


SIMATIC WinAC PN mit Software-SPS

In Anwendungen mit verteilter Intelligenz, wo jedes einzelne technologische Modul seine eigene Steuerung besitzt, ist der Einsatz einer übergeordneten Steuerung für Koordinierungsaufgaben oft sinnvoll. Für diese Aufgaben ist PC-Based Control mit einer Software-SPS ideal. Mit SIMATIC WinAC PN haben wir außerdem dafür gesorgt, dass eine solche Lösung zusätzlich harmonische Netzübergänge zwischen PROFIBUS und Industrial Ethernet schafft. Auf demselben PC (z. B. SIMATIC Panel PC) kann auch gleich die Visualisierungssoftware ablaufen, z. B.SIMATIC ProTool/Pro.

SIMATIC WinAC PN ("PN " als Kürzel für "PROFINET") ist eine Software-SPS basierend auf SIMATIC WinAC V3.0. Sie eignet sich zur Steuerung von einfachen bis komplexen Maschinen, in denen keine harte Echtzeit erforderlich ist. WinAC PN ist 100%ig programmkompatibel zur "Standard-Version" SIMATIC WinAC Basis V3.0 und arbeitet als Proxy (Stellvertreter) für bis zu 60 PROFIBUS-Geräte. SIMATIC WinAC PN kann natürlich auch als reine Ethernet-Steuerung verwendet werden.


Technische Daten und Bestelldaten im Katalog und Online-Bestellsystem

SIMATIC NET IE/PB Link
SIMATIC WinAC
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen