|
|
Kommunikation projektieren - über alle Grenzen hinweg: SIMATIC iMap
SIMATIC iMap ist das neue Engineering Tool für Component Based Automation. Es führt verteilte Anwendungen anlagenweit und
herstellerübergreifend zusammen. Außerdem macht es Schluss mit dem aufwändigen Ausprogrammieren der Kommunikation zwischen
intelligenten Geräten - und es reduziert den Aufwand für das Engineering beim Anwender erheblich.
Die erste wirklich offene Engineering-Software
SIMATIC iMap ist eine Software aus dem Spektrum von Totally Integrated Automation, die herstellerübergreifend arbeitet:
Mit dieser ersten wirklich offenen Engineering-Software können Sie jetzt auch intelligente Geräte anderer Hersteller an
Totally Integrated Automation anbinden. SIMATIC iMap verwendet Standardmechanismen wie OPC, XML und ActiveX.
Projektieren statt programmieren
Sie importieren die vorher erstellten Software-Komponenten in SIMATIC iMap und legen sie dort in einer Bibliothek ab. Über
die offen gelegte Schnittstelle von SIMATIC iMap können Sie Komponenten für alle PROFINET-fähigen Geräte als
Bibliothekselemente einbinden.
Mit Linien verbinden fertig
Der Projekteur kann diese Komponenten dann per Drag & Drop auf dem Verschaltungsplan ablegen, wo sie mit ihren
technologischen Schnittstellen dargestellt werden. Anschließend müssen die Ein-und Ausgänge der Komponenten nur noch durch
Ziehen von Linien miteinander verbunden werden - und alle nötigen Kommunikationsbeziehungen sind festgelegt. Die Komponenten
werden auf dem Verschaltungsplan unabhängig vom Bussystem dargestellt, so dass sich der Projekteur direkt auf den
technologischen Prozess konzentrieren kann.
Neben den Daten für die Kommunikationsverbindungen erzeugt das Engineering Tool auch die Daten für den Zugriff aus
Visualisierungssystemen oder IT-Standardanwendungen. In der Netzsicht von SIMATIC iMap werden die Geräte mit den jeweiligen
Bussystemen verbunden. Per Download aus SIMATIC iMap werden die Kommunikationsverbindungen in den einzelnen
Automatisierungs- und Feldgeräten aktiviert.

Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken!
Die Verbindung zur Visualisierung ist auch schon drin
In SIMATIC iMap lassen sich per Drag &Drop auch HMI-Stationen in das Projekt integrieren, dadurch ent-
fällt jede weitere Kommunikationsprojektierung für die Visualisierung. Anschließend können die Bilder in gewohnter Weise mit
der Visualisierungssoftware projektiert und mit den technologischen Software-Komponenten verbunden werden.
Schneller testen, schneller in Betrieb nehmen
Auch das Testen und Inbetriebnehmen der Anlage ist online über das grafische Engineering Tool schnell
geschehen. Entsprechende Test- und Diagnosefunktionen sind bereits integriert. Die gesamte Kommunikation der Maschine oder
Anlage wird anhand der grafischen Informationen getestet und diagnostiziert. Wollen Sie während der Inbetriebnahme
Anpassungen auf der Anlage durchführen, beeinträchtigt das die Funktionen der einzelnen Module in keiner Weise - die
Inbetriebnahme ist demnach denkbar einfach. Denn statt in die Software der einzelnen Geräte und Steuerungen einzugreifen,
muss nur noch das anlagenweite Zusammenspiel der Module optimiert werden.
Technische Daten und Bestelldaten im Katalog und Online-Bestellsystem
|
|
|
|