NH-Sicherungseinsatz GL/GG mit isolierten Grifflaschen mit Kombikennmelder Gr.000, AC 400V+500V+690V/DC 250V
NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 4 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, Kombikennmelder, isolierte Grifflaschen
NH-Sicherungseinsatz GL/GG mit isolierten Grifflaschen mit Kombikennmelder Gr.000, AC 400V+500V+690V/DC 250V
NH-Sicherungseinsatz, Größe 000
Zeit-/Strom-Kennlinien-Diagramm für NH-Sicherungseinsätze 3NA3 8..-6, 3NA6 8..-6 und 3NA7 8..-6
NH-Sicherungseinsatz 3NA6
Strombegrenzungs-Diagramm für NH-Sicherungseinsätze 3NA3 8..-6, 3NA6 8..-6 und 3NA7 8..-6
Schmelz-I²-ts-Werte-Diagramm für NH-Sicherungseinsätze 3NA3 8..-6, 3NA6 8..-6 und 3NA7 8..-6