| FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 40 A, 100 mA, Un AC: 400 V FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 40 A, 100 mA, Un AC: 400 V FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 40 A, 100 mA, Un AC: 400 V FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 40 A, 100 mA, Un AC: 400 V FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 40 A, 100 mA, Un AC: 400 V FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, kurzzeitverzögert, In: 40 A, 100 mA, Un AC: 400 V, mit thermischem Überlastschutz FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, kurzzeitverzögert, In: 40 A, 100 mA, Un AC: 400 V FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 40 A, 100 mA, Un AC: 415 V FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 40 A, 100 mA, Un AC: 400 V, mit thermischem Überlastschutz 5SV, FI-Schutzschalter, 4 polig FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 40 A, 100 mA, Un AC: 400 V FI-Schutzschalter 5SV3, 4 polig / 4TE, Typ A / Typ F | |
|