Kompaktleistungsschalter 3VA6, ETU850 LSI, 4 polig
Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse L 150KA @ 480 V 4-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, In=40A Überlastschutz Ir=16A...40A Kurzschlussschutz ISD=0,6..10xIN, II=1,5..12xIN N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) ohne Ans
Kompaktleistungsschalter 3VA6, ETU850 LSI, 4 polig
Kompaktleistungsschalter 3VA6, 125 / 150 A, ETU850 LSI, 4 polig, ohne Anschluss, 100% rated breaker
Kompaktleistungsschalter 3VA6, 125 / 150 A, ETU850 LSI, 4 polig, ohne Anschluss, 100% rated breaker
Kompaktleistungsschalter 3VA6, 125 / 150 A, ETU850 LSI, 4 polig, ohne Anschluss, 100% rated breaker