| SIRIUS ACT, Metall matt, beleuchtet/unbeleuchtet, Knebelschalter, Knebel, kurze schwarze Handhabe, 2 Stellungen, verrastend, 90° (10:30h/13:30h) SIRIUS ACT Knebelschalter, Metall, Kunststoff, kurze Handhabe, 2 Stellungen, verrastend, 90°, weiß Knebelschalter, beleuchtbar, 22 mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, weiß, Knebel, kurz, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90°, 10:30h/13:30h, Z=50-fach verpackt Knebelschalter, beleuchtbar, 22 mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, weiß, Knebel, kurz, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90°, 10:30h/13:30h SIRIUS ACT Knebelschalter, Metall, Kunststoff, kurze Handhabe, 2 Stellungen, verrastend, 90°, weiß | |
|