| SIRIUS ACT Knebelschalter SIRIUS ACT, Metall matt, beleuchtet/unbeleuchtet, Knebelschalter, Drehknopf, 2 Stellungen, verrastend, 90° (10:30h/13:30h) SIRIUS ACT Knebelschalter, Metall, Kunststoff, beleuchtet/unbeleuchtet, Drehknopf, 2 Stellungen verrastend 90°, rot Knebelschalter, beleuchtbar, 22 mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, rot, Drehknopf, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90°, 10:30h/13:30h, Z=50-fach verpackt Knebelschalter, beleuchtbar, 22 mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, rot, Drehknopf, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90°, 10:30h/13:30h SIRIUS ACT Knebelschalter, Metall, Kunststoff, beleuchtet/unbeleuchtet, Drehknopf, 2 Stellungen verrastend 90°, rot | |
|