| SIRIUS ACT Schlüsselschalter, Metall, Kunststoff, O.M.R., schwarz, 2 Stellungen, tastend, 45° SIRIUS ACT Schlüsselschalter, Metall, Kunststoff, O.M.R., schwarz, 2 Stellungen, tastend, 45° Schlüsselschalter O.M.R, 22 mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, Schließ-Nr. 73034, schwarz, mit 2 Schlüsseln, 2 Schaltstellungen O<I, tastend, Schaltwinkel 45°, 10:30h/12h, Schlüsselabzug O, Z=50-fach verpackt Schlüsselschalter O.M.R, 22 mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, Schließ-Nr. 73034, schwarz, mit 2 Schlüsseln, 2 Schaltstellungen O<I, tastend, Schaltwinkel 45°, 10:30h/12h, Schlüsselabzug O SIRIUS ACT Schlüsselschalter, Metall, Kunststoff, O.M.R., schwarz, 2 Stellungen, tastend, 45° | |
|