NH-Sicherungseinsatz GL/GG +Spannungsführend. Grifflaschen mit Kombikennmelder Gr.00, AC 500V+690V/DC 250V
NH-Sicherungseinsatz, NH00, In: 100 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, Kombikennmelder, spannungsführende Grifflaschen
NH-Sicherungseinsatz GL/GG +Spannungsführend. Grifflaschen mit Kombikennmelder Gr.00, AC 500V+690V/DC 250V
NH-Sicherungseinsatz GL/GG +Spannungsführend. Grifflaschen mit Kombikennmelder Gr.00, AC 500V+690V/DC 250V
NH-Sicherungseinsatz, Größe 00
NH-Sicherungseinsatz 3NA7
Strombegrenzungs-Diagramm für NH-Sicherungseinsätze 3NA3 8.., 3NA6 8.. und 3NA7 8..
Zeit-/Strom-Kennlinien-Diagramm für NH-Sicherungseinsätze 3NA3 8.., 3NA6 8.. und 3NA7 8..
Schmelz-I²-ts-Werte-Diagramm für NH-Sicherungseinsätze 3NA3 8.., 3NA6 8.. und 3NA7 8..