Schütz, Baugröße 14, 3-polig, AC-3, 335kW, 400/380V (690V) Hilfsschalter 44 (4NO+4NC) AC-Betätigung AC 380...460V 50/60Hz ohne Überspannungsdämpfung im Hauptstromkreis
Schütz, Baugröße 14, 3-polig, AC-3, 335kW, 400/380V (690V) Hilfsschalter 44 (4NO+4NC) AC-Betätigung AC 380...460V 50/60Hz stehende Einbaulage
Schütz, Baugröße 14, 3-polig, AC-3, 325 kW / 380 V (690 V) Hilfsschalter 44 (4NO+4NC) AC-Betätigung AC 380...460 V 50/60 Hz NEMA-Ausführung
Schütz, Baugröße 14, 3-polig, AC-3, 335kW, 400/380V (690V) Hilfsschalter 44 (4NO+4NC) AC-Betätigung AC 380...460V 50/60Hz
Baugröße 14, 4S + 4Ö, AC-Betätigung
Baugröße 14, 4S + 4Ö, AC-Betätigung
Vakuumschütz, Baugröße 14
Vakuumschütz, Baugröße 14
Vakuumschütz, Baugröße 14
Schütz 3TF68 44 und 3TF69 44, Baugröße 14, 4S+4Ö, AC-Betätigung
Vakuumschütz 3TF68, AC-/DC-Betätigung