|  SIRIUS ACT Pilzdrucktaster, Not-Halt, überlistsicher, Ø40mm, verrastend, Schlossentriegelung, RONIS SIRIUS ACT Pilzdrucktaster, Metall hochglanz, Not-Halt, überlistsicher, Ø40mm, verrastend, Schlossentriegelung, RONIS, rot NOT-HALT-Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 40 mm, mit Schloss RONIS, Schließ-Nr. 455, zwangsläufige Verrastung, gemäß DIN EN ISO 13850, Schlossentriegelung, Z=50-fach verpackt NOT-HALT-Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 40 mm, mit Schloss RONIS, Schließ-Nr. 455, zwangsläufige Verrastung, gemäß DIN EN ISO 13850, Schlossentriegelung SIRIUS ACT Pilzdrucktaster, Metall hochglanz, Not-Halt, überlistsicher, Ø40mm, verrastend, Schlossentriegelung, RONIS, rot  |   |  
  
 |