| NOT-HALT-Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, 40 mm, mit Schloss BKS, Schließ-Nr. E9 (VW), zwangsläufige Verrastung, gemäß DIN EN ISO 13850, Schlossentriegelung, Lieferung ohne Schlüssel, Z=50-fach verpackt NOT-HALT-Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, 40 mm, mit Schloss BKS, Schließ-Nr. E9 (VW), zwangsläufige Verrastung, gemäß DIN EN ISO 13850, Schlossentriegelung, Lieferung ohne Schlüssel SIRIUS ACT Drucktaster, Pilzdrucktaster SIRIUS ACT Pilzdrucktaster, Not-Halt, überlistsicher, Ø40mm, verrastend, Schlossentriegelung, Siemens, B SIRIUS ACT Pilzdrucktaster, Kunststoff, Not-Halt, überlistsicher, Ø40mm, verrastend, Schlossentriegelung, Siemens, B, rot SIRIUS ACT Pilzdrucktaster, Kunststoff, Not-Halt, überlistsicher, Ø40mm, verrastend, Schlossentriegelung, Siemens, B, rot | |
|