| |
„Tolerancia de fallas cero“
en la planta de pintura. Quien persigue esta meta, debe
interconectar en red todos los componentes en forma
general y flexible, ya sea técnica de aplicación,
de transporte o de procedimiento.
Por ese motivo, Siemens apuesta aquí en estándares
uniformes, en el software uniforme de planificación
y de proyecto SIMATIC
STEP7, en la estructura abierta de comunicación
con PROFIBUS
y AS-Interface
o en el concepto de orden superior de la automatización
Totally
Integrated Automation. Así se hace realidad
el intercambio general de datos dentro de la planta,
para una planificación óptima de producción,
un mando óptimo del proceso y un diagnóstico
seguro de los estados críticos de las instalaciones.
Con nosotros como socio (partner) se beneficia por
todo el ciclo de vida útil de su planta, comenzando
de los efectos apreciables de ahorro de hasta un 20%,
solo en los costos del conexionado, de la reducción
a un mínimo de los tiempos de paradas en el servicio
hasta el incremento a largo plazo de la calidad.
|
|