中文 | Deutsch | English | Español | Português
Site Map | Contact Us
Home  |  Processi  |  Prodotti e soluzioni  |  Servizi  |  Referenze
[Advanced]
Press Shop
Body shop
Paint shop
Powertrain
Assemblaggio
Alimentazione d'energia
Concetto di energia
Soluzioni
Infrastruttura
Progettazione e realizzazione
Servizi per l'energia
TIP
Logistica
Alimentazione d'energia
 
La corrente giusta nel punto giusto

  Gli efficienti e flessibili processi di produzione moderni necessitano di un'alimentazione elettrica sicura e priva di interruzioni. Questo significa che anche in presenza di picchi di carico la qualità è un fattore imprescindibile, tanto oggi quanto per le future riconversioni della produzione.

Per tale motivo puntiamo in modo conseguente sulla ridondanza: garantiamo così l'alimentazione del vostro stabilimento automobilistico grazie a un'alimentazione ad anello da reti separate – con analisi della distribuzione dell'alta tensione nel circuito H, comprese la sbarra di deviazione e le possibilità di commutazione nel funzionamento d'avaria. Tale concetto viene completato da due trasformatori di rete con raffreddamento naturale e indotto. Essi tengono pronte riserve di potenza, per eventuali ampliamenti della produzione e nel caso in cui uno dei trasformatori di rete sia guasto. L'integrazione dell'alimentazione elettrica nei sistemi di comunicazione e controllo esistenti e il perfetto adattamento dei punti di corrente e dell'impianto di messa a terra alla rete di alimentazione elettrica a valle garantiscono sia la massima protezione sia un'alimentazione priva di interruzione dell'intera fabbrica automobilistica.

Alla maggiore disponibilità dell'impianto si aggiungono quindi il sostanziale miglioramento della qualità dei vostri prodotti e una più lunga durata degli impianti di produzione.


 
 
 

Stampa
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use