Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-Business  |  Support
Login | Register
[Advanced]

SITOP schakelende voedingen

Jaar in, jaar uit .. 24 V DC betrouwbaarheid - nonstop.

Energie levering met maximale betrouwbaarheid en veiligheid. Met de SITOP gestabiliseerde voedingen bent u verzekerd van kwaliteit en beschikbaarheid van uw energievoorziening.

Binnen de SITOP product familie zijn de volgende 4 product series te onderscheiden.

SITOP modulair
SITOP smart
LOGO!Power
SITOP in SIMATIC design

Daarnaast zijn er nog verschillende speciale varianten beschikbaar voor toepassing in omgevingen met zware condities (IP67), low-cost voedingen en voedingen in een platte metale behuizing.  


Nieuwsberichten:

09-2009 -- SITOP PSE 200U - Selectiviteit & Diagnose module

 

De nieuwe elektronische Sitop PSE200U selectivitets & diagnose module bewaakt tot vier 24 Volt voedingcircuits op overbelasting en kortsluitingen. Vanaf nu zijn er twee versies van dit apparaat met een uitgangsbereik van 0.5 tot 3 en 3 tot 10 Ampère. In combinatie met een gestabiliseerde 24 V voeding zal de nieuwe Sitop PSE200U selectiviteits module niet alleen overbelasting detecteren, maar ook opkomende kortsluitingen in bijvoorbeeld kabels die aan slijtage onderhevig zijn. Als een overbelasting door kortsluiting ontstaat dan schakelt dit component uitsluitend de stroomkring uit van het achterliggende circuit.  

 

Meer productnieuws SITOP Power...

Print
   

© Siemens AG 2006-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use
Heeft u vragen ?
Verkoop 070-3333 515 Support: 070-3333 555 Training: 070-3333 900
  Simatic.nl@siemens.com