SITOP - Alternatieve uitgangsspanningen
In situaties waar een hoge stroom consumptie plaats vindt, kunnen 48 V voedingen voordelen bieden voor wat betreft het kabel gebruik. Door een 48 V spanning te gebruiken inplaats van 24 V spanning kan er gebruik worden gemaakt van dunnere kabels. In de SITOP range zijn 48 V voedingen beschikbaar in twee verschillende bouwvormen.
SITOP modulair 48 V / 20 A
De SITOP modulaire modules 48 V hebben dezelfde functionaliteit als de SITOP 24 V modulaire voedingen. Deze voedingen kunnen uitgebreid worden met Add-on modules om hoge beschikbaarheid van uw systemen te creëren.
SITOP smart 48 V / 10 A
Met een breedte van 70 mm neemt de nieuwe SITOP smart 48 V / 10 A zeer weinig ruimte in op een DIN-rail. Daarnaast is deze SITOP smart voeding geschikt voor een uitgebreide range 3 fase input spanningen en heeft een efficiency van 93%.
SITOP flexible 3V - 52 V / 10 A
Door een innovatief ontwerp ondersteund de SITOP flexible voeding een uitgangsspanning tussen de 3 en 52 V. Zo wordt het mogelijk om met standaard voedingen specialle uitgangsspanning te leveren.
SITOP dual 15 V
De industriële voeding, SITOP dual 15 V, beschikt over twee losse 15V uitgangsspanningen. Deze voeding kan bijvoorbeeld ingezet worden voor elektronische apparatuur die gevoed worden met +-15V.
Voor compacte en voordelige voedingen met een alternatieve uitgansspanning zie LOGO!Power.
|