SITOP voedingen in het SIMATIC design
De ideale voedingen voor de SIMATIC S7 controllers en decentral IO.
Het design en de functionaliteit van de SITOP voedingen in het SIMATIC design zijn optimaal afgestemd op de SIMATIC producten. Verschillende voedingen in het SIMATIC design zijn beschikbaar. Naast de inzet voor SIMATIC systemen kunnen ze ook worden toegepast in andere situaties waar 24V gevraagd wordt.
SIMATIC S7-1200 - PM1207
Met de compacte voeding PM1207 wordt de nieuwe S7-1200 micro PLC voorzien van een stabiele spanningsvoorziening.
SIMATIC S7-200
De platte voeding in de SIMATIC S7-200 bouwvorm is uitstekend geschikt voor het gebruik in combinatie met een SIMATIC S7-200 controller. Door de platte bouwvorm kunnen deze voedingen ook goed toegepast worden in ondiepe control kasten.
SIMATIC S7-300 - PS307
De SITOP voedingen in SIMATIC S7-300 bouwvorm zijn in verschillende type beschikbaar. De outdoor versie is bestand tegen temperaturen tot -25 graden, veel trillingen en zware schokken.
SIMATIC ET200pro
Met de SITOP voeding in SIMATIC ET200pro bouwvorm beschikt u over een IP67 voeding. Deze voeding is geschikt voor het gebruik in zware omstandigheden. In combinatie met de ET200pro IP65 decentrale IO is het mogelijk om decentrale IO direct op uw installatie te monteren zonder gebruik te hoeven maken van control kasten. Daarnaast is deze voeding voorzien van verschillende signaal contacten om u van informatie te voorzien over de status van de voeding, zoals "24V DC ok" en "Overvoltage".
|