Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-Business  |  Support
Login | Register
[Advanced]
SITOP 24 V
SITOP modulair
SITOP smart
Add-ons
SITOP SIMATIC design
SITOP speciale varianten
Alternatieve uitgangsspanningen
LOGO!Power

SITOP Speciale varianten

Met de speciale varianten van de SITOP voedingen zijn er nog meer mogelijkheden om de juiste voeding voor uw toepassing te vinden. 

SITOP power 0.5
Deze voeding is een zeer smalle en compacte voeding met een breede van 22mm. Er zijn twee verschillende types beschikbaar, één voor een AC inputspanning en het ander type voor een DC inputsspanning.

SITOP flat design
De SITOP flat design voedingen zijn geschikt voor een output stroom van 5A en 10A. Door de platte metale behuizing zijn ze uitstekend geschikt voor toepassing in ondiepe control kasten.

SITOP PSA 100E
Met de SITOP PSA 100E wordt het mogelijk om voor lage kosten een uitstekende gestabiliseerde voeding aan te schaffen. Deze low-cost voedingen kunnen op verschillende manieren ingebouwd worden. 

SITOP PSU300P in IP67
Directe montage op de machine is met deze voeding geen probleem door zijn IP67 bouwvorm. De PSU300P is geschikt voor een ingangsspanning van 400-480V 3AC. Deze voeding is erg geschikt om toegepast te worden in combinatie met het SIMATIC ET200pro decentrale IO systeem.

DC/DC converter 24V / 12V
De DC / DC converter is een compacte converter waarmee een 24V DC signaal eenvoudig omgezet wordt naar een 12V uitgangsspanning.
 

Print
   

© Siemens AG 2006-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use