Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-Business  |  Support
Login | Register
[Advanced]
SITOP 24 V
SITOP modulair
SITOP smart
Add-ons
SITOP SIMATIC design
SITOP speciale varianten
Alternatieve uitgangsspanningen
LOGO!Power

SITOP smart

Slim-line universele voedingen

De SITOP smart voedingsserie kenmerkt zich door zijn zeer compacte bouwvorm en zijn uitgebreide certificering waardoor ze  werelwijd inzetbaar zijn. 

Met zijn verbeterde overbelastingsreacties zijn de SITOP smart voedingen nu ook geschikt voor IO devices met een hoge energie consumptie, zoals DC / DC converters en opstartende motoren. Dit kan allemaal zonder dat er problemen in de energievoorziening optreden. Voor 5 seconde is namelijk 150 procent van de maximale uitgangsstroom beschikbaar. Daarnaast is het mogelijk om continu 120% van de maximale stroom te leveren bij een temperatuur tot 45 C. Met behulp van een potmeter kan de uitgangsspanning worden ingesteld tussen de 22.8 en 28 Volt.

De 1 fase SITOP smart voedingen met een uitgangsstroom van 2.5, 5 en 10A zijn uitgebreid gecertificeerd en daardoor wereldwijd inzetbaar.Deze SITOP smart voedingen bezitten het GL (Germanische Lloyd) certificaat, voor gebruik in de scheepvaart, en voldoen aan de ATEX richtijnen (Atmoshere Explosible).

De SITOP smart voedingen kunnen gecombineerd worden met de volgende SITOP add-on modules:

Meer informatie over SITOP smart module met een 48V uitgangsspanning: SITOP smart 48V / 10A

Print
   

© Siemens AG 2006-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use