Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-Business  |  Support
Login | Register
[Advanced]
SITOP 24 V
SITOP modulair
SITOP smart
Add-ons
SITOP SIMATIC design
SITOP speciale varianten
Alternatieve uitgangsspanningen
LOGO!Power

SITOP modulair Basis Units

De allround modulaire voeding voor al uw wensen.

Compacte basis units voor 1, 2 en 3 phase aansluiting en een uitgangsstroom van 5 A tot 40 A vormen de basis van de gestabiliseerde 24V voedingen. Met behulp van Add-on modules kunnen de SITOP modulaire systemen aangepast worden aan individuele wensen.

De robuuste metale behuizing maakt de SITOP modulaire voedingen geschikt voor het gebruik in industriële omgevingen. De metale trillingsbestendige DIN rail montage zorgt voor een snelle en eenvoudige installatie. Alle SITOP modulaire voedingen zijn voorzien van een PCB coating en zijn zo geschikt om ingezet te worden in stoffige of corrosieve omgevingen, maar ook in omgevingen met een hoge relatieve vochtigheid.

Door het grote input bereik en de uitgebreide certificering zijn deze voedingen wereldwijd inzetbaar. De 1-fase 5A en 10A units kunnen ook als 2-fase voeding worden ingezet door de hoge inputspanningbereik van 550 V.

Ingebouwde functionaliteit
Vele functies zijn al standaard in de SITOP modulair basis unit ingebouwd. Doormiddel van drie LED's wordt de actuele status van de voeding weergegeven. De uitgangsspanning kan met 20% verhoogd worden doormiddel van een potmeter. Het spanningsverlies dat optreed bij het gebruik van zeer lange kabels kan zo gecompenseerd worden. Door de geïntegreerde power boost is het mogelijk om 3 maal de nominale stroom te leveren voor een korte periode.

SITOP Add-ons
Met behulp van de volgende SITOP Add-ons is het mogelijk om extra functionaliteit aan de SITOP modulaire voedingen toe te voegen. Deze Ad-on modules bieden bescherming tegen de meest uit een lopende risico's.

Print
   

© Siemens AG 2006-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use