Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-Business  |  Support
Login | Register
[Advanced]
SITOP 24 V
SITOP modulair
SITOP smart
Add-ons
Diagnose module
Redundantie module
Buffer module
DC UPS met batterij modules
DC UPS met condensatoren
Selectiviteit & Diagnose module
SITOP SIMATIC design
SITOP speciale varianten
Alternatieve uitgangsspanningen
LOGO!Power

SITOP PSE200U - SITOP select

Selectiviteit en diagnose met SITOP select voor falende 24 V DC belastingscircuits.

Met de nieuwe SITOP PSE200U selectiviteits- en diagnose module heeft u een ideale uitbreiding voor al uw 24V DC voedingen. Deze modules verdelen en bewaken de belastingsstroom over de verschillende stroom circuits. Overbelasting en kortsluitingen in uw stroom circuits worden veilig afgevangen en doorgemeld doormiddel van signaalcontacten en LED indicatie. 

Door het gebruik van de LED is eenvoudig en snelle diagnose mogelijk met als gevolg, een minimale uitval van uw systemen. Door de verdeling van de stroom over verschillende circuits heeft een falend circuit geen invloed op de complete stroomvoorziening. Met 1 DIN rail module kunnen tot 4 belastingcircuits aangesloten en gemonitord worden.


Productvoordelen van de SITOP PSE200U selectiviteit & diagnose module

  • Groot stroom bereik door het gebruik van twee verschillende versies
    6EP1961-2BA10, instel range 0,5 .. 3 A
    6EP1961-2BA20, instel range 3 .. 10 A
  • Remote reset voor alle kanalen
  • Reset knop voor elk circuit
  • Eenvoudige diagnose met behulp van 3 kleuren LED
Print
   

© Siemens AG 2006-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use