SITOP modulair Redundantie module
Wanneer een 24V spanningsuitval in geen geval in uw installatie mag plaatsvinden, bieden wij u met de SITOP modulair Redundantie module een extra zekerheid. Met behulp van diodes verbreekt de redundantie module de verbinding van de twee parallel geschakelde SITOP voedingen. Wanneer er één voeding in uw automatiseringssysteem defect gaat zorgt de Redundantie module er voor dat dit geen invloed heeft op de andere voeding en blijft het systeem voorzien van een 24V spanning.
Product voordelen van de SITOP modulair Redundantie module
-
Snelle en eenvoudige DIN rail montage
-
2 geïntegreerde diodes voor de ontkoppeling van twee basis units van 5 tot 20 Ampere of 1 basis unit van 40 Ampere
-
Groep signaal "Feed-in 1 and 2 o.k." met behulp van een Groene LED en een signaalcontact.
|