Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-Business  |  Support
Login | Register
[Advanced]
SITOP 24 V
SITOP modulair
SITOP smart
Add-ons
Diagnose module
Redundantie module
Buffer module
DC UPS met batterij modules
DC UPS met condensatoren
Selectiviteit & Diagnose module
SITOP SIMATIC design
SITOP speciale varianten
Alternatieve uitgangsspanningen
LOGO!Power

DC UPS met condensatoren

Vervanging van batterijen niet meer nodig met de double-layer condensatoren DC UPS.

Normale UPS modules slaan hun elektrische energie in batterijen op. Hoge temperaturen hebben grote invloed op de kwaliteit van de batterijen. Wanneer een batterij in bijvoorbeeld een control kast bevestigd is bij een temperatuur van 40 C moet deze jaarlijks vervangen worden.

Met de innovatieve SITOP UPS500 is dit probleem opgelost. De SITOP UPS500 is voorzien van high-capacitive condensatoren die naar 8 jaar gebruik bij een temperatuur van 50 C nog steeds over een capaciteit van meer dan 80% bezitten. Dit heeft als grote voordeel dat er geen vervanging ieder jaar plaats hoeft te vinden. Daarnaast heeft deze UPS door het gebruik van condensatoren zeer snelle oplaadtijden en hoeft er in de kast niet geventileerd te worden doordat er geen gasvorming plaats vindt. De backuptijden zijn korter dan Lead-acid batterij oplossingen maar meer dan toereikend in veel oplossingen

SITOP UPS 500S
De SITOP UPS 500S is beschikbaar in een IP20 bouwvorm. De basis unit is geschikt voor een input spanning tot 15A en beschikt over een ingebouwde energie opslag van 2,5 of 5 kWs. De compacte basis unit kan uitgebreid worden met maximaal drie 5kW uitbreidingsmodules wanneer een langere buffer tijd gewenst is.

SITOP UPS 500P
De SITOP UPS 500P is een DC condensator UPS met een IP65 beschermingsgraad. Deze DC UPS is beschikbaar in een 5 en 10 kWs versie en kan een output stroom leveren tot 7A. De UPS 500P is zeer geschikt voor bevestiging op een zwenkarm systeem.

De communicatie met de controller vindt plaats doormiddel van een USB interface en voor de UPS500S ook met enkele signaalcontacten. Met behulp van de gratis software tool is interactie met PC's, zoals bijvoorbeeld de SIMATIC IPC, mogelijk.

 Download Software voor de DC UPS

Print
   

© Siemens AG 2006-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use