DC UPS met batterij modules
Compacte noodstroomvoorziening met uitgebreide communicatie mogelijkheden.
De SITOP DC UPS modules zijn de ideale uitbreidingsmodules voor alle SITOP 24V voedingen, wanneer het uitvallen van de stroomvoorziening grote impact op uw systemen heeft. Stromen tot 40 A kunnen geleverd worden met de los aan te sluiten Lead-acid batterijen van 1,2 tot 12Ah. Zonder enige onderbreking schakeld de DC UPS over van AC voedingsspanning naar de Batterij mode wanneer er een onderbreking in de stroom toevoer plaats vindt. Met een breedte van 50 en 102mm zijn de SITOP UPS modules zeer compact.
De SITOP DC UPS modules hebben verschillende diagnose mogelijkheden. Hiermee kan de status van de batterij en de inputspanning gemonitord worden. Optioneel kan er ook gebruik worden gemaakt van de PC-interface. Met behulp van de PC interface en een gratis te downloaden software tool is er een uitgebreide interactie mogelijk tussen de DC UPS en de Industrial PC's.
Download Software voor de DC UPS
|