Sitemap | Index | Contact | siemens.nl
Home  |  Producten  |  News Center  |  E-Business  |  Support
Login | Register
[Advanced]
SITOP 24 V
SITOP modulair
SITOP smart
Add-ons
Diagnose module
Redundantie module
Buffer module
DC UPS met batterij modules
DC UPS met condensatoren
Selectiviteit & Diagnose module
SITOP SIMATIC design
SITOP speciale varianten
Alternatieve uitgangsspanningen
LOGO!Power

SITOP modulair Buffer module

Kleine onderbrekingen in uw energievoorziening kunnen grote gevolgen hebben voor uw automatiseringssysteem. Ook al zijn deze onderbrekingen maar van zeer korte duur, ze zijn direct merkbaar aan de 24 V zijde indien u geen gebruik maakt van een buffer module.

De SITOP modulair Buffer module zorgt dat de spanning op u systeem nog tot 3 seconde beschikbaar blijft in geval van spanningsuitval. Uw machine en automatiseringssyteem blijft met behulp van deze module constant in bedrijf bij zeer korte stroomstoringen. De SITOP modulair Buffer module is eenvoudig en snel te bevestigen op een DIN rail en te koppelen aan de SITOP basis module met behulp van twee kabels.

Productvoordelen van de SITOP modulair Buffer module

  • Snelle en eenvoudige DIN rail montage
  • Verbinding met de basis module met behulp van 2 kabels
  • Biedt bescherming tegen een korte spanningsuitval
  • Buffer tijd 100 ms voor 40A, 800 ms voor 5A
  • Uitbreiding mogelijk, maximale buffer tijd is 3 ms.

 

Print
   

© Siemens AG 2006-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use